Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Typ 2-3, Název regulátoru ohřevu: AVTB, Název regulátoru TUV: AVTB

144H2491

Typ výrobku: Termix VVX-B, Typ 2-3, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]360 mm
Hloubka s krytem [mm]430 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVVX 2-3 T24 Std Iceland AVTB 15 - 20-60
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuDalší
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuAVTB
Název regulátoru TUVAVTB
Ovladač topeníAVTB
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.7ef4711e-ab8b-47a6-9967-4a2aa82fa61a
SCIP dossier product nameVVX 2-3 T24 Std Iceland AVTB 15 - 20-60
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]500 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický
Typ TUV HEXT24-1 36 G3/4" P
Typ velikosti staniceTyp 2-3
Typ výměníku tepla pro ohřevT24-1 32 G3/4"*20 H
Typ výrobkuTermix VVX-B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]810 mm
Výška s krytem [mm]800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23 Kilogram
Čistá hmotnost22 Kilogram
Objem0.062 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561449382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm