Danfoss logo
144H0027 Termix VVX-B-1-2 Retur-AVTB-RAVK-Alpha2L

Termix VVX-B, Typ 1-2, Název regulátoru ohřevu: RAVK, Název regulátoru TUV: AVTB

144H0027

Typ výrobku: Termix VVX-B, Typ 1-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]360 mm
Hloubka s krytem [mm]430 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-B-1-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuDalší
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuRAVK
Název regulátoru TUVAVTB
Ovladač topeníRAVK
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix VVX-B 1-2 s výměníkem tepla / potrubní izolací
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.7fc49e36-813e-48c2-92c5-60b5af747b96
SCIP dossier product nameTermix VVX-B-1-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]530 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + Delta P regulátor
Typ TUV HEXT24-1 16 G3/4" P
Typ velikosti staniceTyp 1-2
Typ výměníku tepla pro ohřevT24-1 20 G3/4"*20 H
Typ výrobkuTermix VVX-B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]810 mm
Výška s krytem [mm]810 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost35 Kilogram
Čistá hmotnost34 Kilogram
Objem0.153 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560909092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm