Termix VVX-B, Typ 2-1, Název regulátoru ohřevu: RAVK, Název regulátoru TUV: AVTB
144H0020
Typ výrobku: Termix VVX-B, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
144H0020
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 360 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 430 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | Termix VVX-B-2-1 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Další |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru ohřevu | RAVK |
| Název regulátoru TUV | AVTB |
| Ovladač topení | RAVK |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | Termix VVX-B 2-1 |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Termostatický |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 1a1d42da-bb72-4650-8a67-fa14ea518736 |
| SCIP dossier product name | Termix VVX-B-2-1 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 530 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 540 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Termostatický + Delta P regulátor |
| Typ TUV HEX | T24-1 24 G3/4" P |
| Typ velikosti stanice | Typ 2-1 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Typ výrobku | Termix VVX-B |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 810 mm |
| Výška s krytem [mm] | 810 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 35 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 34 Kilogram |
| Objem | 153.09 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560908941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |