Danfoss logo
Termix VVX-B HWP_144H0559

Termix VVX-B HWP, Typ 1-2, Název regulátoru ohřevu: ECL 310-A237 & …, Název regulátoru TUV: AVTB 15

144H0559

Typ výrobku: Termix VVX-B HWP, Typ 1-2, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]360 mm
Hloubka s krytem [mm]430 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVVX 1-2 B HWP m/Haube
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuVčetně
Název regulátoru ohřevuECL 310-A237 & …
Název regulátoru TUVAVTB 15
Ovladač topeníAMV 150
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Typ W1/H2
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.4901ead1-5604-4917-a3c5-2fdaf61d286f
SCIP dossier product nameVVX 1-2 B HWP m/Haube
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]525 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXT24-1 16 G3/4" P
Typ velikosti staniceTyp 1-2
Typ výměníku tepla pro ohřevT24-1 20 G3/4"*20 H
Typ výrobkuTermix VVX-B HWP
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]810 mm
Výška s krytem [mm]810 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]100 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost45 Kilogram
Čistá hmotnost44 Kilogram
Objem0.188 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560966590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm