Termix KST, Název regulátoru TUV: AVQM
144H2569
Typ výrobku: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H2569
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Včetně |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 457 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV |
| Materiál krytu | bez |
| Možnost krytu | Ne |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310,A266.9 |
| Název regulátoru TUV | AVQM |
| Ovladač topení | AMV 10 |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Připojovací rozměry CZT | 1" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 1" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 1 1/2" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 34b257c1-97e4-403b-9e98-5c2414f26d41 |
| SCIP dossier product name | Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 730 mm |
| Směr připojení | Horní a dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Top and bottom |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ TUV HEX | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Typ velikosti stanice | Type L |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | T137L-1 60 G1"*20 H |
| Typ výrobku | Termix KST |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø28 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN40 |
| Velikost trubky TUV | Ø28 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 1126 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 64 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 64 Kilogram |
| Objem | 375.645 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561482884 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |