Danfoss logo
Termix_CS28VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VVX-FI, Type 2-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H3667

Product Type: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 2-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM, AMV 10, AVQM, AMV 10

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevCopper
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI-SLS 2-2
Možnost krytuWithout
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název regulátoru TUVECL 310
Ovladač topeníAMV 10
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVCopper
Pohon TUVAMV 10
PopisCompact 28 VVX-FI-SLS 2-2
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry soustavy TUV1"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product lineLight Duty Stations
Produktová skupinaSmall Stations
Regulační typ TUVElectronic
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.749cdaf8-7cdb-468c-b757-6992e00dd174
SCIP dossier product nameCompact 28 VVX-FI-SLS 2-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]1460 mm
Směr připojeníBottom + option for top conn
Směr připojení primární a sekundárníBottom + option for top conn
Typ připojení cirkulaceInternal thread
Typ připojení CZTInternal thread
Typ připojení topné soustavyInternal thread
Typ připojení TUVInternal thread
Typ regulace ohřevuElectronic
Typ TUV HEXT137H-1 10 G1"*20 H
Typ velikosti staniceType 2-2
Typ výměníku tepla pro ohřevT137H-1 36 G1"*20 H
Typ výrobkuTermix Compact 28 VVX-FI
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ28
Velikost trubky topné soustavyØ28
Velikost trubky TUVØ28
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]890 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost95 Kilogram
Čistá hmotnost94 Kilogram
Objem548.96 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715628190693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm