Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 4-1, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: ECL 310

144H3271

Typ výrobku: Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 4-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]8.00 m³/h
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.0 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI 4-1 Latvia
Možnost krytubez
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název regulátoru TUVECL 310
Ovladač topeníAMV 10
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pohon TUVAMV 30
PopisSubstations - Indirect Heating + DHW
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZTG1"
Připojovací rozměry soustavy TUV1"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVElektronický
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.fa84b873-1b17-41de-b1c8-db15b1b29ebb
SCIP dossier product nameCompact 28 VVX-FI 4-1 Latvia
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]1460 mm
Směr připojeníDolní s možností horního zapojení
Směr připojení primární a sekundárníBottom + option for top conn
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXT137H-1 40 G1"*20 H StS
Typ velikosti staniceTyp 4-1
Typ výměníku tepla pro ohřevT137H-1 26 G1"*20 H
Typ výrobkuTermix Compact 28 VVX-FI
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ28
Velikost trubky topné soustavyØ28
Velikost trubky TUVØ28
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]890 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost100 Kilogram
Čistá hmotnost99 Kilogram
Objem0.52 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706562120679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm