Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 1-1, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: ECL 310
144H3176
Typ výrobku: Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3176
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ano |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.0 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 400 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 VVX-FI 1-1 Latvia |
| Možnost krytu | bez |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 |
| Ovladač topení | AMV 10 |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Pohon TUV | AMV 30 |
| Popis | Substations - Indirect Heating + DHW |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | 3/4" |
| Připojovací rozměry CZT | G1" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 1" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 1" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 8e599691-38a4-468a-9f26-0823af0af5ce |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VVX-FI 1-1 Latvia |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 1460 mm |
| Směr připojení | Dolní s možností horního zapojení |
| Směr připojení primární a sekundární | Bottom + option for top conn |
| Typ připojení cirkulace | vnitřní závit |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ TUV HEX | T137H-1 20 G1"*20 H StS |
| Typ velikosti stanice | Typ 1-1 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | T137H-1 26 G1"*20 H |
| Typ výrobku | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky CZT | Ø28 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø28 |
| Velikost trubky TUV | Ø28 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 890 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 95 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 94 Kilogram |
| Objem | 0.52 Cubic meter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561986603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |