Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Typ 3-2, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: ECL 310

144H3947

Typ výrobku: Termix Compact 28 MS VVX, Typ 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVčetně
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
EPD k dispoziciYes
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název regulátoru TUVECL 310
Ovladač topeníAMV 150
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pohon TUVAMV 30
PopisCompact 28 MS VVX-3-2
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry soustavy TUV1"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVElektronický
SchváleníCE
SCIP dossier no.0cda1b8c-ddfc-495d-aba9-d3c8136d910b
SCIP dossier product nameCompact 28 MS VVX-3-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]905 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXT137H-1 60 G1"*20 H
Typ velikosti staniceTyp 3-2
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Typ výrobkuTermix Compact 28 MS VVX
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ28
Velikost trubky topné soustavyØ28
Velikost trubky TUVØ28
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]1063 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost56 Kilogram
Čistá hmotnost55 Kilogram
Objem384.806 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715628308876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm