Termix Compact 28 MS VVX, Typ 2-1, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: ECL 310
144H3923
Typ výrobku: Termix Compact 28 MS VVX, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3923
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Včetně |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| EPD k dispozici | Yes |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 400 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 MS VVX-2-1 |
| Možnost krytu | Ne |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 |
| Ovladač topení | AMV 150 |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Pohon TUV | AMV 30 |
| Popis | Compact 28 MS VVX-2-1 |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | 3/4" |
| Připojovací rozměry CZT | 1" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 1" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 1" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 485a5d34-c28c-47ae-bee3-7f75ab13cc14 |
| SCIP dossier product name | Compact 28 MS VVX-2-1 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 905 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ připojení cirkulace | vnitřní závit |
| Typ připojení CZT | vnitřní závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ TUV HEX | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Typ velikosti stanice | Typ 2-1 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H+-1 60 G3/4"*20 H |
| Typ výrobku | Termix Compact 28 MS VVX |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky CZT | Ø28 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø28 |
| Velikost trubky TUV | Ø28 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 1063 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 56 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 55 Kilogram |
| Objem | 384.806 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628304748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |