Akva Lux II VX2, Název regulátoru TUV: PTC2+P
145F0305
Typ výrobku: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Tlakově nezávislé vytápění s ohřevem teplé užitkové vody
145F0305
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Další informace | Kryt |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Mixing circuit - control | ECL 110 / VS 2 / AMV |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Název regulátoru TUV | PTC2+P |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | AISI 316 |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ TUV HEX | XB06H+-1 60 |
| Typ velikosti stanice | 36/+60 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1-36 |
| Typ výrobku | Akva Lux II VX2 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 49 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 47 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |