Předávací stanice, DSP2 FIX, Název regulátoru ohřevu: ECL 310
005L7019
DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
005L7019
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ano |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 800 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Kapacita [kW] | 650.0 kW |
| Kategorie PED | I |
| Konstrukce | stojící |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN65 STD ver.1 |
| Možnost krytu | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 230 V |
| Název kategorie | Předávací stanice pro nepřímé vytápění a ohřev TUV |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 |
| Název výrobce | Danfoss |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1 |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 10 °C |
| Primární tlak [bar] [max.] | 15 bar |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 1 1/4" |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Předávací stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Sekundární tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 2000 mm |
| Směr připojení | Horní |
| Směr připojení primární a sekundární | Top |
| Typ čerpadla pro ohřev | Magna 3 40-150 F |
| Typ oběhového čerpadla TUV | ALPHA 2L 25-60N |
| Typ připojení cirkulace | vnitřní závit |
| Typ připojení CZT | svařovaný |
| Typ připojení topné soustavy | svařovaný |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ TUV HEX | XB12 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB52 |
| Typ výrobku | DSP2 FIX |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | DN25 |
| Velikost trubky CZT | DN40 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN65 |
| Velikost trubky TUV | DN32 |
| Výška balení [mm] | 2050 mm |
| Značka čerpadla pro ohřev | Grundfos |
| Značka oběhového čerpadla TUV | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 295 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2037.189 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |