Předávací stanice, DSA2 WALL, 2F-1, 60 kW, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: AVTQ, Cirkulace TUV: Ano
148L5010
DSA WALL 2F-1
148L5010
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ano |
| Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] | 0.47 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 800 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 650 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 650 mm |
| Izolační materiál | EPP |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 60.0 kW |
| Kategorie PED | § 4.3 |
| Konstrukce | Montáž na zeď |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | DSA 2F-1 WALL |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Předávací stanice pro nepřímé vytápění |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název regulátoru TUV | AVTQ |
| Název výrobce | Danfoss |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | DSA WALL 2F-1 |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 1.99 m³/h |
| Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] | 12 bar |
| Primární tlak [bar] [max.] | 16 bar |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | DN15 |
| Připojovací rozměry CZT | DN25 |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | DN20 |
| Připojovací rozměry topné soustavy | DN25 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Předávací stanice |
| Regulační typ TUV | Termostatický |
| Schválení | CE |
| Sekundární tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 1200 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 800 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 650 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | 1.4404 |
| Slitina výměníku TUV | 1.4404 |
| Směr připojení | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Směr připojení primární a sekundární | Levý/Pravý |
| Typ čerpadla pro ohřev | UPM3 Auto L |
| Typ oběhového čerpadla TUV | UPS 25-60 N 180 |
| Typ připojení cirkulace | vnitřní závit |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ TUV HEX | XB37M-20 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB37L-10 |
| Typ výrobku | DSA2 WALL |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | DN15 |
| Velikost trubky CZT | DN25 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN20 |
| Velikost trubky TUV | DN20 |
| Verze stanice | 2F-1 |
| Výška balení [mm] | 800 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 1200 mm |
| Výška s krytem [mm] | 1200 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 130 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Grundfos |
| Značka oběhového čerpadla TUV | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 80 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 60 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 492.343 Liter |
| EAN/UPC | 5715162738955 |