Danfoss logo
DSA WALL SWEDEN

Předávací stanice, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: ECL 310, Cirkulace TUV: Ano

144B5037

DSA 2 WALL SE HE150 DHW80

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]1.44 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]650 mm
Hloubka s krytem [mm]650 mm
Izolační materiálEPP
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]150.0 kW
Kategorie PED§ 3.3
KonstrukceMontáž na zeď
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název regulátoru TUVECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]10
Počet domácností [min.]5
PopisDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]1.44 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]12 bar
Primární tlak [bar] [max.]16 bar
Připojovací rozměr cirkulační soustavyDN20
Připojovací rozměry CZTDN32
Připojovací rozměry soustavy TUVDN25
Připojovací rozměry topné soustavyDN32
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Regulační typ TUVElektronický
SchváleníCE
Sekundární tlak [bar] [max.]10 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]800 mm
Šířka s krytem [mm]650 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Slitina výměníku TUV1.4404
Směr připojeníPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Směr připojení primární a sekundárníLevý/Pravý
Typ čerpadla pro ohřevMagna 3 25-100
Typ oběhového čerpadla TUVUPS 25-60 N 180
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB37M-20
Typ výměníku tepla pro ohřevXB37L-10
Typ výrobkuDSA2 WALL
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyDN20
Velikost trubky CZTDN32
Velikost trubky topné soustavyDN25
Velikost trubky TUVDN32
Verze staniceHE150 DHW80
Výška balení [mm]800 mm
Výška bez krytu [mm]1200 mm
Výška s krytem [mm]1200 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]115 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos
Značka oběhového čerpadla TUVGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost15 Kilogram