Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Předávací stanice, DSA2 WALL, 2F-3, 60 kW, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: ECL 310, Cirkulace TUV: Ano

144B5020

DSA 2F-3 WALL

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceDálkové vytápění
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]650 mm
Hloubka s krytem [mm]650 mm
Izolační materiálEPP
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]60.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
KonstrukceMontáž na zeď
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA 2F-3 WALL
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění a ohřev TUV
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název regulátoru TUVECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisDSA 2F-3 WALL
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]1.99 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]12 bar
Primární tlak [bar] [max.]16 bar
Připojovací rozměr cirkulační soustavyDN15
Připojovací rozměry CZTDN25
Připojovací rozměry soustavy TUVDN20
Připojovací rozměry topné soustavyDN25
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Regulační typ TUVElektronický
SchváleníCE
Sekundární tlak [bar] [max.]10 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]800 mm
Šířka s krytem [mm]650 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Slitina výměníku TUV1.4404
Směr připojeníPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Směr připojení primární a sekundárníLevý/Pravý
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto L
Typ oběhového čerpadla TUVUPS 25-60 N 180
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB37M-20
Typ výměníku tepla pro ohřevXB37L-10
Typ výrobkuDSA2 WALL
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyDN15
Velikost trubky CZTDN25
Velikost trubky topné soustavyDN20
Velikost trubky TUVDN20
Verze stanice2F-3
Výška balení [mm]800 mm
Výška bez krytu [mm]1200 mm
Výška s krytem [mm]1200 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]130 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos
Značka oběhového čerpadla TUVGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost80 Kilogram
Čistá hmotnost60 Kilogram
Objem492.343 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162743355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm