Danfoss logo
DSA HOME

Předávací stanice, DSA2 HOME, 2F-4 +ST, 65 kW, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: ECL 310

146B8016

DSA HOME 2F-4 + ST

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceDálkové vytápění
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]25.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]350 mm
Hloubka s krytem [mm]350 mm
Izolační materiálTvrdá pěna PU + EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]14 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]65.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA HOME 2F-4
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuAno
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění a ohřev TUV
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název regulátoru TUVECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]4
Počet domácností [min.]1
Počet okruhů TUV1
Počet okruhů vytápění1
PopisDSA HOME 2F-4 + ST
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]12.00 m³/h
Primární tlak [bar] [max.]14 bar
Připojovací rozměr cirkulační soustavyG3/4"
Připojovací rozměry CZTG3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUVG3/4"
Připojovací rozměry topné soustavyG3/4"
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Regulační typ TUVElektronický
SchváleníCE
Sekundární tlak [bar] [max.]10 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]800 mm
Šířka s krytem [mm]810 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Slitina výměníku TUV1.4404
Směr připojeníNahoru
Směr připojení primární a sekundárníLevý/Pravý
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 AUTO 15-70
Typ oběhového čerpadla TUVUPM3 DHW 15-20
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB06H-1 20
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06L-1-16
Typ výrobkuDSA2 HOME
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyDN15
Velikost trubky CZTDN20
Velikost trubky topné soustavyDN20
Velikost trubky TUVDN15
Verze stanice2F-4 +ST
Výška balení [mm]800 mm
Výška bez krytu [mm]810 mm
Výška s krytem [mm]810 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]130 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos
Značka oběhového čerpadla TUVGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost60 Kilogram
Čistá hmotnost40 Kilogram
Objem213.9 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162739495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm