Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Horní a dolní, 65 kW

267B1187

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: DID pre-configured stations

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojení230V 50 Hz
Heating system typeFloor heating
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]16 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]19 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]65 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDID-62 65 Kw L
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Název regulátoru ohřevuTD-21
Název regulátoru TUVTD-21
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Vlastnosti
Hodnota
PotrubíStainless steel
Připojovací rozměry CZT3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
StrainerPrimary
Tepelná vodivost [W/mK]0.036 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický
Typ výrobkuDID pre-configured stations
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]90 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost33 Kilogram
Čistá hmotnost31.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424658915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm