Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 3-2, 145F0353

Typ 3-2, Název regulátoru TUV: PTC2+P

145F0742

Typ 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]360 mm
Hloubka s krytem [mm]360 mm
Izolační materiálPolypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita ohřevu [kW]15 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]55 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 310/A337 STW HM
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H3-W2, STW, HM
Materiál krytuPolypropylene
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A337
Název regulátoru TUVPTC2+P
Název výrobceDanfoss
Ovladač topeníAMV 150
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]550 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyVnější závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB06H-1 40
Typ velikosti staniceTyp 3-2
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06L-1 24
Typ výrobkuAkva Lux II VXi (A337)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]980 mm
Výška s krytem [mm]980 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost42 Kilogram
Čistá hmotnost40 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162874646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm