Danfoss logo
Akva Lux II VXe (A237), Typ 2-2, Název regulátoru TUV: PTC2 + P-product-details

Akva Lux II VXe (A237), Typ 2-2, Název regulátoru TUV: PTC2 + P

145F0689

Typ výrobku: Akva Lux II VXe (A237), Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, PTC2 + P

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]315 mm
Hloubka s krytem [mm]315 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux Vxe, A237, type2/2,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, ECL310/A237, Type 2-2, 2xSTW
Materiál krytuPolypropylene
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A237
Název regulátoru TUVPTC2 + P
Ovladač topeníAMV 13
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]550 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřevAISI 316
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB06H-1 40
Typ velikosti staniceTyp 2-2
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 40
Typ výrobkuAkva Lux II VXe (A237)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]932 mm
Výška s krytem [mm]932 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost43 Kilogram
Čistá hmotnost42 Kilogram
Objem171.616 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255221982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm