Akva Lux II VXe (A237), Typ 2-1, Název regulátoru TUV: PTC2+P
145F0639
Typ výrobku: Akva Lux II VXe (A237), Typ 2-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P
145F0639
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Volitelný |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 315 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 315 mm |
| Izolační materiál | Polypropylene |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] | 30 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 41 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux Vxe, ECL310/A237, type2/1,2xSTW |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXe, Type H2-W1, 2xSTW |
| Materiál krytu | Polypropylene |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 / A237 |
| Název regulátoru TUV | PTC2+P |
| Ovladač topení | AMV 13 |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrated in control valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 550 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 550 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Typ čerpadla pro ohřev | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | Vnější závit |
| Typ připojení TUV | Vnější závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ TUV HEX | XB06H-1 26 |
| Typ velikosti stanice | Typ 2-1 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1 40 |
| Typ výrobku | Akva Lux II VXe (A237) |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 932 mm |
| Výška s krytem [mm] | 932 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 43 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 42 Kilogram |
| Objem | 173.91 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424631611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |