Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Typ 1-1, Název regulátoru TUV: PTC2+P

145F0638

Typ výrobku: Akva Lux II VXe (A237), Typ 1-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]315 mm
Hloubka s krytem [mm]315 mm
Izolační materiálPolypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita ohřevu [kW]20 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]41 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type1/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H1-W1, 2xSTW
Materiál krytuPolypropylene
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A237
Název regulátoru TUVPTC2+P
Ovladač topeníAMV 13
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Vlastnosti
Hodnota
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]550 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyVnější závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB06H-1 26
Typ velikosti staniceTyp 1-1
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 26
Typ výrobkuAkva Lux II VXe (A237)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]932 mm
Výška s krytem [mm]932 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost43 Kilogram
Čistá hmotnost42 Kilogram
Objem173.91 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424631604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm