Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 vytápěcí okruhy, Typ 1-1, Název regulátoru ohřevu: ECL 210, Název regulátoru TUV: PTC2

004U8347

Typ výrobku: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 vytápěcí okruhy, Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]365 mm
Hloubka s krytem [mm]381 mm
Izolační materiálIzolace potrubí
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]3 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux VX H2 A260, Typ1/1, H, Ins
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / VMV / AMV
Možnost krytuVčetně
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 210
Název regulátoru TUVPTC2
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]4
Počet domácností [min.]1
PopisAkva Lux II VX H2WP typ 1 TUV + typ 1 vytápění s izolovaným potrubím
PoznámkyIndir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, safety func.
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]840 mm
Šířka bez krytu [mm]650 mm
Šířka s krytem [mm]700 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřevAISI 316
Směr připojeníHorní a dolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ čerpadla pro ohřevUPM3
Typ připojení CZTZávit G vnější
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB06H-1 26
Typ velikosti staniceTyp 1-1
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 26
Typ výrobkuAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 vytápěcí okruhy
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výška balení [mm]420 mm
Výška bez krytu [mm]861 mm
Výška s krytem [mm]861 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost47 Kilogram
Čistá hmotnost45 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3.995 Hectoliter
EAN/UPC5715162510681