Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Typ 2-1, Název regulátoru ohřevu: RAVK, Název regulátoru TUV: PTC2+P

145F0310

Typ 2-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
Další informaceKrytPotrubní těsnění
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]365 mm
Hloubka s krytem [mm]380 mm
Izolační materiálEPDM
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita ohřevu [kW]20 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]55 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX type 1/2
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W2, Therm.
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuRAVK
Název regulátoru TUVPTC2+P
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisAkva Lux II VX, Type H1 - W2
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuAVPL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]553 mm
Šířka s krytem [mm]600 mm
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuTermostatický
Typ TUV HEXXB06H-1 26
Typ velikosti staniceTyp 2-1
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 40
Typ výrobkuAkva Lux II VX (Thermostatic)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]861 mm
Výška s krytem [mm]861 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost47 Kilogram
Čistá hmotnost45 Kilogram
Objem219.555 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162512104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm