Typ 2-2, Název regulátoru ohřevu: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Název regulátoru TUV: PTC2+P
004U8271
Typ 2-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Akva Lux II VX (A237)
004U8271
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | Out of scope |
| Cirkulace TUV | Volitelný |
| Další informace | 2 pojistné ventilyKryt |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hloubka balení [mm] | 620 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 365 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 381 mm |
| Izolační materiál | bez |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 3 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 34 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] [Min] | 8 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 55 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Min] | 37 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP2/2 |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Možnost krytu | Včetně |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150 |
| Název regulátoru TUV | PTC2+P |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Počet domácností [max.] | 4 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | Akva Lux II VX HWP Typ 2-2, ECL210, bez izolace |
| Poznámky | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 840 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 553 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 600 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | AISI 316 |
| Směr připojení | Horní a dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Testovací tlak výměníku tepla [bar] | 38 bar |
| Typ čerpadla pro ohřev | UPM3 15-70 130 ZZA |
| Typ připojení CZT | Závit G vnější |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ TUV HEX | XB06H-1 40 |
| Typ velikosti stanice | Typ 2-2 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1 40 |
| Typ výrobku | Akva Lux II VX (A237) |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výška balení [mm] | 420 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 861 mm |
| Výška s krytem [mm] | 861 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 47 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 45 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510377 |