Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Typ 1-1, Název regulátoru ohřevu: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Název regulátoru TUV: PTC2+P

004U8267

Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Akva Lux II VX (A237)

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
Další informace2 pojistné ventilyKryt
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka balení [mm]620 mm
Hloubka bez krytu [mm]365 mm
Hloubka s krytem [mm]381 mm
Izolační materiálbez
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]3 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]34 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]8 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]55 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX ECL210/A237 TYP1/1 K
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Možnost krytuVčetně
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Název regulátoru TUVPTC2+P
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisAkva Lux II VX HWP Typ 1-1, ECL210, bez izolace
PoznámkyIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Vlastnosti
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]840 mm
Šířka bez krytu [mm]510 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřevAISI 316
Směr připojeníHorní a dolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 15-70 130 ZZA
Typ připojení CZTZávit G vnější
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB06H-1 26
Typ velikosti staniceTyp 1-1
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 26
Typ výrobkuAkva Lux II VX (A237)
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výška balení [mm]420 mm
Výška bez krytu [mm]861 mm
Výška s krytem [mm]861 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost47 Kilogram
Čistá hmotnost45 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162510339