Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO, Typ 2-1, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: RAVK

144H2789

Typ výrobku: Termix BVX FI RO, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating Control valveVS2
Hloubka s krytem [mm]570 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-1
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Materiál zásobníkuSmaltovaná ocel
Možnost krytuVčetně
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název regulátoru TUVRAVK
Objem zásobníku teplé vody [l]105 L
Okruh nádrže TUV – regulaceTermostatický
Ovladač topeníAMV 150
Označení CEYes
PopisSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.f2dff560-996e-4ce6-b4f7-b3c2cfbd5778
SCIP dossier product nameTermix BVX-FI RO T/E 2-1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka s krytem [mm]560 mm
Směr připojeníHorní
Směr připojení primární a sekundárníTop
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 2-1
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
Typ výrobkuTermix BVX FI RO
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška s krytem [mm]1910 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost125 Kilogram
Čistá hmotnost125 Kilogram
Objem0.684 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561322586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm