Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Typ 2-2, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: ECL 310

144H2793

Typ výrobku: Termix BVX FI RO SEK, Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveVS2
Heating Control valveVS2
Hloubka s krytem [mm]570 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-2
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Materiál zásobníkuSmaltovaná ocel
Mixing circuit - controlN/A
Možnost krytuVčetně
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název regulátoru TUVECL 310
Objem zásobníku teplé vody [l]105 L
Okruh nádrže TUV – regulaceElektronický
Ovladač topeníAMV 150
Označení CEYes
Pohon TUVAMV 150
PopisSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVElektronický
Regulátor diferenčního tlakuAVPB-F
SchváleníCE
SCIP dossier no.0853967a-0686-4f27-9ebe-f3365e830599
SCIP dossier product nameTermix BVX-FI RO SEK E 2-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka s krytem [mm]560 mm
Směr připojeníHorní
Směr připojení primární a sekundárníTop
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 2-2
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
Typ výrobkuTermix BVX FI RO SEK
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška s krytem [mm]1910 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost150 Kilogram
Čistá hmotnost130 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561322777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm