Termix BVX FI RO SEK, Typ 2-3, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: ECL 310
144H2384
Typ výrobku: Termix BVX FI RO SEK, Typ 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2
144H2384
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Volitelný |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control valve | VS2 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Hloubka s krytem [mm] | 570 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | Termix BVX-FI RO SEK 2-3 STW |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Materiál zásobníku | Smaltovaná ocel |
| Mixing circuit - control | N/A |
| Možnost krytu | Včetně |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 |
| Objem zásobníku teplé vody [l] | 105 L |
| Okruh nádrže TUV – regulace | Elektronický |
| Ovladač topení | AMV 13 |
| Označení CE | Yes |
| Pohon TUV | AMV 13 |
| Popis | Nepřímý ohřev a TUV |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | 3/4" |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Regulátor diferenčního tlaku | AVPB-F |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 0a5cfbc7-d41c-4544-9e53-e650c6a2d614 |
| SCIP dossier product name | Termix BVX-FI RO SEK 2-3 STW |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka s krytem [mm] | 560 mm |
| Směr připojení | Horní |
| Směr připojení primární a sekundární | Top |
| Typ připojení cirkulace | vnitřní závit |
| Typ připojení CZT | vnitřní závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ velikosti stanice | Typ 2-3 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Typ výrobku | Termix BVX FI RO SEK |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška s krytem [mm] | 1910 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 125 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 125 Kilogram |
| Objem | 0.684 Cubic meter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561321756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |