Comfort A, Název regulátoru TUV: RAVK
145G3153
Typ výrobku: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3153
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Certifikace UL | No |
| Další informace | Kryt |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | Comfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 120L, XB06H26, Cover, Std |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 120 |
| Název regulátoru TUV | RAVK |
| Objem zásobníku teplé vody [l] | 120 L |
| Ovladač topení | AMV 150 |
| Popis | Comfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | AVP-F |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ čerpadla pro ohřev | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ velikosti stanice | 120L/H26 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1 26 |
| Typ výrobku | Comfort A |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 165 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 160 Kilogram |
| Objem | 1014 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521861 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |