Danfoss logo
Comfort A VSe-GSe

Comfort A, Název regulátoru TUV: RAVK

145G3150

Typ výrobku: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Certifikace ULNo
Další informaceKryt
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Material DescriptionComfort A GSe120L STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A Gse, 120L, Cover, Std
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 120
Název regulátoru TUVRAVK
Objem zásobníku teplé vody [l]120 L
Ovladač topeníAMV 150
PopisComfort A GSe120L STD u/kappe
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVTermostatický
Regulátor diferenčního tlakuAVPL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti stanice120L
Typ výrobkuComfort A
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost152 Kilogram
Čistá hmotnost147 Kilogram
Objem1014 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162521991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm