Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Název regulátoru TUV: RAVK

145G3105

Typ výrobku: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Certifikace ULNo
Další informaceKryt
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]0.63 m³/h
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
KeywordsComfor AHOFOR
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionComfort A VVXe70L XB06H26 HOFOR
Material Description (Short TeComfort A VVXe, 70L, XB06H26, HOFOR
Model number145G3105
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 120
Název regulátoru TUVRAVK
Objem zásobníku teplé vody [l]70 L
Ovladač topeníAMV 150
PopisComfort A VVXe70L XB06H26 HOFOR
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
Regulátor diferenčního tlakuAVP-F
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti stanice70L/H26
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 26
Typ výrobkuComfort A
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost95 Kilogram
Čistá hmotnost90 Kilogram
Objem173.91 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162519202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm