Danfoss logo
Vxe SLS 145F0674 - 145F4509

VXe SLS (A247)

145F0674

Typ výrobku: VXe SLS (A247), 16 bar, 120 °C, AHQM 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]315 mm
Hloubka s krytem [mm]315 mm
Izolační materiálPolypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVXe-SLS ECL310/A247, Hex 16/16 PL AMV13
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 16/16, ECL 310/A247
Materiál krytuPolypropylene
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A247
Název regulátoru TUVECL 310 / A247
Okruh nádrže TUV – typ čerpadlaUPM3 15-50 130 CIL3
Okruh nádrže TUV – značka čerpadlaGrundfos
Ovladač topeníAMV 10
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pohon TUVAMV 10
PopisVXe-SLS ECL 310/A247
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVElektronický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]550 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB06H-1 16
Typ velikosti stanice16/16
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 16
Typ výrobkuVXe SLS (A247)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]785 mm
Výška s krytem [mm]785 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost38 Kilogram
Objem173.91 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162867112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm