Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A237), Typ 3-1

145F0666

Typ výrobku: VXe SLS (A237), Typ 3-1, 16 bar, 120 °C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]315 mm
Hloubka s krytem [mm]315 mm
Izolační materiálPolypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 3/1 STW HM
Material Description (Short TeVXe SLS Sek, Type 3-1, ECL 310/A237, STW, HM
Materiál krytuPolypropylene
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A237
Název regulátoru TUVECL 310 / A237
Okruh nádrže TUV – regulaceECL 310 + Pump
Okruh nádrže TUV – typ čerpadlaUPM3 15-50 130 CIL3
Okruh nádrže TUV – značka čerpadlaGrundfos
Ovladač topeníAMV 13
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 3/1 STW HM
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVElektronický
Vlastnosti
Hodnota
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]550 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB06H-1 26
Typ velikosti staniceTyp 3-1
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06L-1 24
Typ výrobkuVXe SLS (A237)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]785 mm
Výška s krytem [mm]785 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost38 Kilogram
Objem173.91 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424686604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm