Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Direct heating substations

DSA HRU, řešení s jedním zásobníkem, požadavek topného výkonu [kW]: 85, rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]: 100, Možnosti opětovného prodeje tepla: Ne

146B9405

DSA HRU 2 T1 HE 85D CO2 100

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceA7
Application typeHeat recovery unit
Certifikace ULNo
Další informaceřešení s jedním zásobníkem
Datová komunikaceModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]800 mm
Izolační materiálTvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kategorie PEDI
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 85D CO2 100
Množství zásobních nádrží1 pc
Možnost krytuNe
Možnosti opětovného prodeje teplaNe
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Název regulátoru ohřevuECL310 (P510.12)
Název výrobceDanfoss
Objem zásobní nádrže500.0 L
Označení CEYes
PopisDSA HRU 2 T1 HE 85D CO2 100
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
požadavek topného výkonu [kW]85 kW
Vlastnosti
Hodnota
Primární průtok [m³/h] [max.]1.55 m³/h
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Provozní teplota [°C] [max.]90 °C
rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]100 kW
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka bez krytu [mm]1500 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojení primární a sekundárníNahoru
Typ připojení CZTZávit
Typ připojení topné soustavyZávit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB37H-1 26
Typ výrobkuDSA HRU
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN25
Velikost trubky topné soustavyDN25
Verze staniceA7
Výška bez krytu [mm]2000 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost540 Kilogram
Čistá hmotnost500 Kilogram
Objem2152.163 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162902349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm