Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, řešení se dvěmi zásobníky, požadavek topného výkonu [kW]: 216, rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]: 300, Možnosti opětovného prodeje tepla: Ne

146B9253

DSA HRU 2 HE 216D CO2 300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceA4
Application typeHeat recovery unit
Certifikace ULNo
Další informaceřešení se dvěmi zásobníky
Datová komunikaceModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]1200 mm
Izolační materiálTvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kategorie PEDI
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216D CO2 300
Množství zásobních nádrží2 pc
Možnost krytuNe
Možnosti opětovného prodeje teplaNe
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Název regulátoru ohřevuECL310 (P510.12)
Název výrobceDanfoss
Objem zásobní nádrže500.0 L
Označení CEYes
PopisDSA HRU 2 HE 216D CO2 300
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Vlastnosti
Hodnota
požadavek topného výkonu [kW]216 kW
Primární průtok [m³/h] [max.]3.87 m³/h
Připojovací rozměry CZT2"
Připojovací rozměry topné soustavy2"
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Provozní teplota [°C] [max.]90 °C
rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]300 kW
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka bez krytu [mm]2800 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojení primární a sekundárníNahoru
Typ připojení CZTZávit
Typ připojení topné soustavyZávit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB37H-1 60
Typ výrobkuDSA HRU
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN50
Velikost trubky topné soustavyDN50
Verze staniceA4
Výška bez krytu [mm]2000 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost540 Kilogram
Čistá hmotnost500 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3864.075 Liter
EAN/UPC5715162903919