Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, řešení se dvěmi zásobníky, požadavek topného výkonu [kW]: 216, rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]: 300, Možnosti opětovného prodeje tepla: Ano

146B9223

DSA HRU 2 HE 216D CO2 300 S

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceA3
Application typeHeat recovery unit
Certifikace ULNo
Další informaceřešení se dvěmi zásobníky
Datová komunikaceModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]1200 mm
Izolační materiálTvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kategorie PEDI
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216D CO2 300 S
Množství zásobních nádrží2 pc
Možnost krytuNe
Možnosti opětovného prodeje teplaAno
Možnosti prodeje výměníku teplaXB37H-1-60
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Název regulátoru ohřevuECL310 (P510.12)
Název výrobceDanfoss
Objem zásobní nádrže500.0 L
Označení CEYes
PopisDSA HRU 2 HE 216D CO2 300 S
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
požadavek topného výkonu [kW]216 kW
Primární průtok [m³/h] [max.]3.87 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry CZT2"
Připojovací rozměry topné soustavy2"
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Provozní teplota [°C] [max.]90 °C
rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]300 kW
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka bez krytu [mm]2800 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojení primární a sekundárníNahoru
Typ čerpadla k opětovnému prodejiWilo
typ plnícího čerpadlaSTRATOS-PARA 30/1-12
Typ připojení CZTZávit
Typ připojení topné soustavyZávit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB37H-1 60
Typ výrobkuDSA HRU
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN50
Velikost trubky topné soustavyDN50
Verze staniceA3
Výška bez krytu [mm]2000 mm
Značka čerpadla k opětovnému prodejiSTRATOS-PARA 30/1-12
značka plnícího čerpadlaWilo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost540 Kilogram
Čistá hmotnost500 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem4721.024 Liter
EAN/UPC5715162903988