DSA HRU, řešení se dvěmi zásobníky, požadavek topného výkonu [kW]: 85, rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]: 400, Možnosti opětovného prodeje tepla: Ano
146B9212
DSA HRU 2 HE 85D CO2 400 S
146B9212
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | A3 |
| Application type | Heat recovery unit |
| Certifikace UL | No |
| Další informace | řešení se dvěmi zásobníky |
| Datová komunikace | ModBus |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka bez krytu [mm] | 1200 mm |
| Izolační materiál | Tvrdá pěna PU |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kategorie PED | I |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 85D CO2 400 S |
| Množství zásobních nádrží | 2 pc |
| Možnost krytu | Ne |
| Možnosti opětovného prodeje tepla | Ano |
| Možnosti prodeje výměníku tepla | XB37H-1-26 |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL310 (P510.12) |
| Název výrobce | Danfoss |
| Objem zásobní nádrže | 500.0 L |
| Označení CE | Yes |
| Popis | DSA HRU 2 HE 85D CO2 400 S |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| požadavek topného výkonu [kW] | 85 kW |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 1.55 m³/h |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměry CZT | 1 1/2" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 1 1/2" |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Předávací stanice |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| rekuperace tepla (CO2) výkon [kW] | 400 kW |
| Schválení | CE |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka bez krytu [mm] | 2800 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | 1.4404 |
| Směr připojení primární a sekundární | Nahoru |
| Typ čerpadla k opětovnému prodeji | Wilo |
| typ plnícího čerpadla | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Typ připojení CZT | Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB37H-1 26 |
| Typ výrobku | DSA HRU |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | DN40 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN40 |
| Verze stanice | A3 |
| Výška bez krytu [mm] | 2000 mm |
| Značka čerpadla k opětovnému prodeji | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| značka plnícího čerpadla | Wilo |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 540 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 500 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903216 |