Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, řešení se dvěmi zásobníky, požadavek topného výkonu [kW]: 338, rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]: 150, Možnosti opětovného prodeje tepla: Ne

146B9174

DSA HRU 2 HE 338 CO2 150

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceA2
Application typeHeat recovery unit
Certifikace ULNo
Další informaceřešení se dvěmi zásobníky
Datová komunikaceModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]1200 mm
Izolační materiálTvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kategorie PEDI
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 338 CO2 150
Množství zásobních nádrží2 pc
Možnost krytuNe
Možnosti opětovného prodeje teplaNe
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Název regulátoru ohřevuECL310 (P510.12)
Název výrobceDanfoss
Objem zásobní nádrže500.0 L
Označení CEYes
PopisDSA HRU 2 HE 338 CO2 150
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
požadavek topného výkonu [kW]338 kW
Vlastnosti
Hodnota
Primární průtok [m³/h] [max.]9.68 m³/h
Připojovací rozměry CZT2"
Připojovací rozměry topné soustavy2"
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Provozní teplota [°C] [max.]90 °C
rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]150 kW
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka bez krytu [mm]2800 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojení primární a sekundárníNahoru
Typ připojení CZTZávit
Typ připojení topné soustavyZávit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB59M-1 90
Typ výrobkuDSA HRU
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN50
Velikost trubky topné soustavyDN50
Verze staniceA2
Výška bez krytu [mm]2000 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost540 Kilogram
Čistá hmotnost500 Kilogram
Objem5235.352 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162903124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm