Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, řešení se dvěmi zásobníky, požadavek topného výkonu [kW]: 540, rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]: 150, Možnosti opětovného prodeje tepla: Ano

146B9151

DSA HRU 2 HE 540 CO2 150 S

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceA1
Application typeHeat recovery unit
Certifikace ULNo
Další informaceřešení se dvěmi zásobníky
Datová komunikaceModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]1200 mm
Izolační materiálTvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kategorie PEDI
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540 CO2 150 S
Množství zásobních nádrží2 pc
Možnost krytuNe
Možnosti opětovného prodeje teplaAno
Možnosti prodeje výměníku teplaXB59M-1-90
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Název regulátoru ohřevuECL310 (P510.12)
Název výrobceDanfoss
Objem zásobní nádrže500.0 L
Označení CEYes
PopisDSA HRU 2 HE 540 CO2 150 S
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
požadavek topného výkonu [kW]540 kW
Primární průtok [m³/h] [max.]1.55 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry CZTDN65
Připojovací rozměry topné soustavyDN65
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Provozní teplota [°C] [max.]90 °C
rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]150 kW
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka bez krytu [mm]2800 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojení primární a sekundárníNahoru
Typ čerpadla k opětovnému prodejiWilo
typ plnícího čerpadlaSTRATOS-PARA 25/1-12
Typ připojení CZTpříruba
Typ připojení topné soustavypříruba
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB59M-1 90
Typ výrobkuDSA HRU
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN65
Velikost trubky topné soustavyDN65
Verze staniceA1
Výška bez krytu [mm]2000 mm
Značka čerpadla k opětovnému prodejiSTRATOS-PARA 25/1-12
značka plnícího čerpadlaWilo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost540 Kilogram
Čistá hmotnost500 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162903933