Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, řešení se dvěmi zásobníky, požadavek topného výkonu [kW]: 22, rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]: 100, Možnosti opětovného prodeje tepla: Ano

146B9108

DSA HRU 2 HE 22 CO2 100 S

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceA1
Application typeHeat recovery unit
Certifikace ULNo
Další informaceřešení se dvěmi zásobníky
Datová komunikaceModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]1200 mm
Izolační materiálTvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kategorie PEDI
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 22 CO2 100 S
Množství zásobních nádrží2 pc
Možnost krytuNe
Možnosti opětovného prodeje teplaAno
Možnosti prodeje výměníku teplaXB37H-1-16
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Název regulátoru ohřevuECL310 (P510.12)
Název výrobceDanfoss
Objem zásobní nádrže500.0 L
Označení CEYes
PopisDSA HRU 2 HE 22 CO2 100 S
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
požadavek topného výkonu [kW]22 kW
Primární průtok [m³/h] [max.]0.62 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry CZT1 1/2"
Připojovací rozměry topné soustavy1 1/2"
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Provozní teplota [°C] [max.]90 °C
rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]100 kW
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka bez krytu [mm]2800 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojení primární a sekundárníNahoru
Typ čerpadla k opětovnému prodejiGrundfos
typ plnícího čerpadlaUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Typ připojení CZTZávit
Typ připojení topné soustavyZávit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB37H-1 16
Typ výrobkuDSA HRU
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN40
Velikost trubky topné soustavyDN40
Verze staniceA1
Výška bez krytu [mm]2000 mm
Značka čerpadla k opětovnému prodejiUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
značka plnícího čerpadlaGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost540 Kilogram
Čistá hmotnost500 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162902202