Danfoss logo
ThermoDual FLS

TUV systém, TD-FLS, 420 kW

161L1137

ThermoDual-FLS 420KW PUMP-ECL INS-C.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeFresh water modules
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Kapacita [kW]420.0 kW
Material DescriptionTD-FLS 420KW PUMP-ECL INS-C.
Název regulátoru TUVECL 310
Pájecí materiál výměníku TUVMěď
Vlastnosti
Hodnota
PopisThermoDual-FLS 420KW PUMP-ECL INS-C.
Product line32
Produktová skupinaTUV systém
Regulační typ TUVElektronický
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ TUV HEXXB59M-1 50
Typ výrobkuTD-FLS
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost150 Kilogram
Čistá hmotnost130 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem741.753 Liter
EAN/UPC5715162708781