TUV systém, TD-FLS, 350 kW
161L1136
ThermoDual-FLS 350KW PUMP-ECL INS-C.
161L1136
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 350.0 kW |
| Material Description | TD-FLS 350KW PUMP-ECL INS-C. |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Měď |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | ThermoDual-FLS 350KW PUMP-ECL INS-C. |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | TUV systém |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ TUV HEX | XB59M-1 50 |
| Typ výrobku | TD-FLS |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 150 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 130 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 742.561 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708712 |