TUV systém, TD-FLS, 75 kW
161L1108
ThermoDual-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK)
161L1108
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 75.0 kW |
| Material Description | TD-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK) |
| Název regulátoru TUV | No Controller |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Měď |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | ThermoDual-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK) |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | TUV systém |
| Regulační typ TUV | External control |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ TUV HEX | XB59M-1 30 |
| Typ výrobku | TD-FLS |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 110 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 100 Kilogram |