TUV systém, TD-FLS, 280 kW
161L1107
ThermoDual-FLS 280KW MIX-OREG INSUL-COVER
161L1107
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 280.0 kW |
| Material Description | TD-FLS 280KW MIX-OREG INSUL-COVER |
| Název regulátoru TUV | No Controller |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Měď |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | ThermoDual-FLS 280KW MIX-OREG INSUL-COVER |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | TUV systém |
| Regulační typ TUV | External control |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ TUV HEX | XB59M-1 36 |
| Typ výrobku | TD-FLS |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.001 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 0.001 Kilogram |