Danfoss logo
ThermoDual FLS

TUV systém, TD-FLS, 210 kW

161L1106

ThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeFresh water modules
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Kapacita [kW]210.0 kW
Material DescriptionTD-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
Název regulátoru TUVNo Controller
Pájecí materiál výměníku TUVMěď
Vlastnosti
Hodnota
PopisThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
Product line32
Produktová skupinaTUV systém
Regulační typ TUVExternal control
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ TUV HEXXB59M-1 30
Typ výrobkuTD-FLS
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1 Kilogram
Čistá hmotnost1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem834.266 Liter