TUV systém, TD-FLS, 140 kW
161L1104
ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
161L1104
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 140.0 kW |
| Material Description | TD-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX |
| Název regulátoru TUV | No Controller |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Měď |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | TUV systém |
| Regulační typ TUV | External control |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ TUV HEX | XB59M-1 30 |
| Typ výrobku | TD-FLS |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 110 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 110 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1021.555 Liter |