Danfoss logo
ThermoDual FLS

TUV systém, TD-FLS, 140 kW

161L1100

ThermoDual-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeFresh water modules
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Kapacita [kW]140.0 kW
Material DescriptionTD-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER
Název regulátoru TUVNo Controller
Pájecí materiál výměníku TUVMěď
Vlastnosti
Hodnota
PopisThermoDual-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER
Product line32
Produktová skupinaTUV systém
Regulační typ TUVExternal control
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ TUV HEXXB59M-1 30
Typ výrobkuTD-FLS
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost150 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost130 Kilogram