TUV systém, TD-FLS, 420 kW
004X1812
TD-FLS 420KW ČERP-ECL IZOL-KRYT
004X1812
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Celkový průtok [m³/h] [max.] | 3.40 m³/h |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ano |
| Delta P sekundární [bar] [max.] | 0.41 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 800 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 488 mm |
| Izolační materiál | Tvrdá pěna PU |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 420.0 kW |
| Kategorie PED | § 4.3 |
| Material Description | TD-FLS 420KW PUMP-ECL INS-C. |
| Materiál krytu | Tvrdá pěna PU |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Předávací stanice pro průtokové ohřívače vody |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 |
| Název výrobce | Danfoss |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Pcirkulace [bar] [max.] | 0.30 bar |
| Popis | TD-FLS 420KW ČERP-ECL IZOL-KRYT |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 7.80 m³/h |
| Primární tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | G1 1/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | G1 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | Rp2" |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | TUV systém |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Proud [A] [max.] | 4.0 A |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Schválení | CE |
| Sekundární průtok [m³/h] [max.] | 7.20 m³/h |
| Sekundární tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 1200 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 900 mm |
| Slitina výměníku TUV | 1.4404 |
| Směr připojení primární a sekundární | Vertikální |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ čerpadla pro ohřev | STRATOS PARA |
| Typ oběhového čerpadla TUV | UPM GEO N |
| Typ připojení cirkulace | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ připojení TUV | Vnější závit |
| Typ TUV HEX | XB59M-1 50 |
| Typ výrobku | TD-FLS |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | DN25 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN50 |
| Velikost trubky TUV | DN40 |
| Verze stanice | TD-FLS, 420kW, čerpadlo, ECL, izolační obal |
| Výška balení [mm] | 2000 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 1940 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 90 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Wilo |
| Značka oběhového čerpadla TUV | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 150 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 130 Kilogram |
| Objem | 711.049 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744062 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |