Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

TUV systém, TD-FLS, 175 kW

004X1540

TD-FLS 175kW ČERP-REG ECL

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeFresh water modules
Celkový průtok [m³/h] [max.]2.00 m³/h
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
Delta P sekundární [bar] [max.]0.24 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]298 mm
Izolační materiálPěna EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]175.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
KonstrukceMontáž na zeď
Material DescriptionTD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
Materiál krytuPěna EPP
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru TUVECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pcirkulace [bar] [max.]0.25 bar
PopisTD-FLS 175kW ČERP-REG ECL
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]3.35 m³/h
Primární tlak [bar] [max.]10 bar
Připojovací rozměr cirkulační soustavyG1"
Připojovací rozměry soustavy TUVG1 1/4"
Připojovací rozměry topné soustavyRp1 1/4"
Product line32
Produktová skupinaTUV systém
Vlastnosti
Hodnota
Proud [A] [max.]2.0 A
Regulační typ TUVElektronický
SchváleníCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]3.00 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]10 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]700 mm
Slitina výměníku TUV1.4404
Směr připojení primární a sekundárníVertikální
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ čerpadla pro ohřevUPM GEO
Typ oběhového čerpadla TUVUPM GEO N
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ TUV HEXXB37M-1 40
Typ výrobkuTD-FLS
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyDN25
Velikost trubky topné soustavyDN32
Velikost trubky TUVDN32
Verze staniceTD-FLS, 175kW, čerpadlo, ECL
Výška balení [mm]500 mm
Výška bez krytu [mm]1077 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]90 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos
Značka oběhového čerpadla TUVGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost60 Kilogram
Čistá hmotnost40 Kilogram
Objem224.662 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162745441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm