Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Typ 1, Název regulátoru TUV: ECL 310

145G0325

Typ výrobku: ThermoDual FLS Mini, Typ 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeFresh water modules
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]315 mm
Hloubka s krytem [mm]315 mm
Izolační materiálPolypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]70.0 kW
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, ECL 310
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini
Materiál krytuPolypropylene
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru TUVECL 310
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisThermoDual FLS Mini, ECL 310
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVElektronický
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]550 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ čerpadla TUVUPM3 Hybrid 15-70 130
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ TUV HEXXB06H-1 36
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuThermoDual FLS Mini
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]740 mm
Výška s krytem [mm]740 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]90 °C
Značka čerpadla TUVGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost17.5 Kilogram
Čistá hmotnost17 Kilogram
Objem173.91 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424536510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm